Il sensore doppio induttivo GEMÜ LSF può essere montato su valvole rotative ad azionamento manuale e pneumatico. L'indicatore ottico rileva la posizione della valvola in maniera affidabile, inviando poi il segnale corrispondente.
- Installazione semplice e a posteriori su attuatori rotativi
- Custodia compatta e resistente
- Installazione possibile su tutti i tipi di valvole rotative, ai sensi di VDI/VDE 3845
- Con display LED
- Temperatura ambiente:-25 fino a 85 °C
- Campo di misura radiale:0 fino a 90°
- Tensioni di alimentazione:10-30 V DC | 8 V NAMUR
- Tipo di protezione:IP 67
- Tipi di collegamento elettrico:Connettore M12
- Tipi di interruttore:Fine corsa di prossimità a 2 fili (NAMUR) | Finecorsa di prossimità a 3 fili
- Conformità:ATEX | CSA | IECEx | Sicurezza funzionale | UL Recognized US/C
Prodotti adatti
![CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks CLEAN FILTER PRESSES SAFELY: GEMÜ ball valves protect compressed air networks](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/142/shutterstock_1204557550_490x215px.jpg)
Applicazione relativa al prodotto
Novità sul prodotto
25.02.2019