GEMÜ 4242

Sistema di collegamento valvole con elettrovalvola di pilotaggio integrata

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

Il sistema di collegamento valvole GEMÜ 4242 è idoneo per il montaggio su attuatori lineari ad azionamento pneumatico. La posizione dello stelo della valvola viene rilevata e analizzata elettronicamente e in maniera affidabile dall'adattamento senza gioco, ad accoppiamento di forza. Le elettrovalvole di pilotaggio integrate consentono di azionare direttamente la valvola di processo collegata. Le funzioni intelligenti controllate da un microprocessore facilitano la messa in funzione e fungono da supporto durante il funzionamento. Indicatori a LED ad alta visibilità visualizzano la posizione attuale della valvola, comunicandola tramite segnali elettrici.

  • Connessione a fieldbus interfaccia AS e DeviceNet (in opzione)
  • Interfaccia di comunicazione e programmazione IO-Link
  • Tolleranze di posizione finale regolabili
  • Funzione speed-AP, per un montaggio e un'inizializzazione rapidi
  • Indicatore di posizione ad alta visibilità tramite LED
  • Adattabile su valvole GEMÜ già installate o su attuatori di altri fornitori
  • Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
  • Azionamento manuale integrato
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Campo di misura lineare:2 fino a 75 mm
  • Portata:14 Nl/min | 23 Nl/min | 250 Nl/min
  • Tensione di alimentazione:24 V DC
  • Funzionamento:Doppio effetto | Semplice effetto
  • Tipi di comunicazione:DeviceNet | Interfaccia AS | IO-Link
  • Tipi di collegamento elettrico:connettore M12
  • Tipo di protezione:IP 65, IP 67
  • Conformità:ATEX | EAC | ETL Listed C US | IECEx | Sicurezza funzionale

Prodotti adatti

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Views
Online da 20.12.2023

Novità sul prodotto

07.02.2022

Automazione valvole per un controllo moderno degli impianti

Novità sul prodotto

09.08.2018

L'adattatore a snodo consente di montare ovunque gli indicatori di posizione