Misuratori di temperatura e di pressione

Misuratori di temperatura e di pressione

Oltre alle valvole di processo GEMÜ offre anche sistemi di misura della pressione e della temperatura. La gamma di prodotti comprende misuratori di pressione, trasmettitori di pressione, pressostati, nonché trasmettitori di temperatura e interruttori termici. Molti apparecchi sono inoltre disponibili nella versione ad alto grado di purezza. I convertitori di misura trasformano la pressione o la temperatura in segnale elettrico.

GEMÜ 3140
3140
  • Campo di rilevazione: 0 fino a 40
  • Temperatura del fluido *: -40 fino a 125 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 40 bar
  • Materiale corpo : 1.4404
  • Tipo di connessione : Filettatura
  • Segnali in uscita : 0 - 10 V | 0 - 20 mA | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Conformità: ATEX | EAC | SIL | UL
GEMÜ 3240
3240
  • Campo di rilevazione: -40 fino a 150
  • Temperatura del fluido *: -40 fino a 150 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 160 bar
  • Materiale corpo : 1.4404
  • Tipo di connessione : Filettatura
  • Segnali in uscita : 0 - 10 V | 4 - 20 mA | NPN | PNP
  • Conformità: EAC
GEMÜ C30
C30
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 60 °C
  • Diametri nominali: 1/4''" (DN 4) fino a 1 1/4''" (DN 25)
  • Tipo di connessione : Filettatura NPT | Flare
  • Materiale corpo valvola: PFA | PTFE
  • Conformità: FDA
GEMÜ C31
C31
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 5 fino a 60 °C
  • Diametri nominali: 1/4''" (DN 4) fino a 1 1/4''" (DN 25)
  • Tipo di connessione : Filettatura NPT | Flare
  • Materiale corpo valvola: PFA | PTFE
  • Conformità: FDA
GEMÜ C32
C32
  • Pressione di esercizio max: 6 bar
  • Temperatura del fluido: 0 fino a 60 °C
  • Diametri nominali: 1/4''" (DN 4) fino a 1 1/4''" (DN 25)
  • Tipo di connessione : Filettatura NPT | Flare
  • Materiale corpo valvola: PFA | PTFE
  • Conformità: FDA
GEMÜ C33 HydraLine
C33 HydraLine
  • Measuring range:0 to 6 bar
  • Error of measurement:± 1 % of final value
  • Input signals:4–20 mA
  • Media temperature :0 to 80 °C
  • Ambient temperature:0 to 60 °C
  • Body materials:PTFE
  • Connection type:Flare