- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:1,5 fino a 7 bar
- Portata:
- Campo di misura:max. 75 mm, lineare | max. 90°, radiale
- Tensione di alimentazione:
- Tipi di collegamento elettrico:Pressacavo M16 | connettore M12
- Tipi di comunicazione:|
- Campo di misura lineare:2 fino a 75 mm
- Campo di misura radiale:0 fino a 90°
Variegate possibilità di combinazione con le valvole di processo
Il posizionatore GEMÜ 1441 cPos-X può essere combinato con numerose valvole ad azionamento pneumatico. La funzionalità risulta così ampliata. Scoprite le variegate soluzioni GEMÜ. Siamo sicuri di avere la soluzione giusta per il vostro impianto.
Comando degli apparecchi con l'app GEMÜ
![](fileadmin/user_upload/350x250px_visuals_1441_02-222.jpg)
Eseguite in tutta semplicità l'inizializzazione, la configurazione, la parametrizzazione e la localizzazione dell'apparecchio con l'app GEMÜ. Tramite un'interfaccia Bluetooth è possibile collegare lo smartphone o il tablet con il posizionatore e comandare così anche apparecchi difficilmente accessibili.
Maggiori informazioni sull'app