Nuovi tutorial per sostituire le membrane in due pezzi

Nuovi tutorial per sostituire le membrane in due pezzi

Nuovi tutorial per sostituire le membrane in due pezzi

Per alcuni contenuti specifici, come la sostituzione dei pezzi soggetti a usura, la squadra di formatori GEMÜ ha pubblicato diversi video negli ultimi anni.

In questi ambito sono appena usciti due filmati che spiegano come sostituire le membrane in due elementi in PTFE/EPDM.

Nelle applicazioni sterili, industriali e ad alto grado di purezza i pezzi soggetti a usura vengono sostituiti regolarmente, principalmente a scopo preventivo. Soprattutto quando si ha a che fare con frequenti cicli di pulizia, immissione di pressione o fluidi con particelle solide in sospensione conviene sostituire tempestivamente un pezzo di ricambio, prima che arrivi a una ridotta funzionalità o la perda completamente. L'installazione a regola d'arte delle membrane in due elementi è piuttosto complessa. I nuovi video spiegano nel dettaglio come avviene passo la sostituzione, sull'esempio delle membrane GEMÜ 650 e GEMÜ 687.

In entrambi i tutorial la membrana presenta il codice materiale 5E. Questo tipo di membrana viene utilizzata da anni con successo ed è composta da un foglio in PTFE e da una parte posteriore in EPDM. Nell'industria è impiegata soprattutto quando sono richieste alte temperature e la massima resistenza agli agenti chimici. Nella versione con conformità 3A essa si presta particolarmente ai processi sterili e igienici. Oltre alla GEMÜ 650 e 687 la membrana è disponibile anche nelle versioni 3A GEMÜ 601, 602, 605, 612, 625, 640, 653, 654, 658, 660, 673 e 688 secondo lo standard 54-02.