Valvole di ritegno GEMÜ per alte e basse temperature

Valvole di ritegno GEMÜ per alte e basse temperature

Valvole di ritegno GEMÜ per alte e basse temperature

Valvole di ritegno GEMÜ R90 e GEMÜ R91

Lo specialista delle valvole GEMÜ amplia il suo assortimento di prodotti con la valvola di ritegno a piattello GEMÜ R90 e la valvola di ritegno a doppio battente GEMÜ R91. Le valvole di ritegno resistono a temperature dei fluidi comprese tra -200 e 400 °C e sono quindi adatte per l'impiego a temperature molto alte o molto basse

Entrambe le valvole di ritegno sono concepite per l'utilizzo in applicazioni industriali, principalmente nel campo dell'ingegneria chimica, nel trattamento delle acque, nell'industria meccanica, nella tecnologia energetica e nell'ingegneria ambientale. Possono essere utilizzate per liquidi, gas e vapori.

GEMÜ R90
Oltre alla funzione principale come valvola di non ritorno, GEMÜ R90 può essere utilizzata come valvola antiritorno per impedire la circolazione per gravità in circuiti di raffreddamento e riscaldamento. Può essere utilizzata come valvola anticortocircuito nei sistemi a pompa o come valvola di sfiato per proteggere serbatoi e tubazioni. Uno speciale sistema di guida del piattello evita l'inclinazione indesiderata o il bloccaggio dell'otturatore a piattello. GEMÜ R90 è disponibile nei diametri nominali DN da 15 a 300 come soluzione di montaggio tra le flange conformemente alle norme ANSI, ASME ed EN. Per GEMÜ R90 sono inoltre disponibili versioni conformi a ATEX, FDA o KTW.

GEMÜ R91
La valvola di ritegno a doppio battente GEMÜ R91 dispone di due battenti semicircolari e si distingue per la resistenza ridotta al flusso. La valvola di ritegno doppia può essere utilizzata come valvola di non ritorno nei sistemi di tubazioni o anche come valvola anticortocircuito per i sistemi a pompa. La valvola di ritegno tipo Wafer GEMÜ R91 presenta un ulteriore vantaggio: la struttura a doppio battente a molla garantisce una pressione di apertura regolata dei battenti. GEMÜ R91 dispone inoltre di un'omologazione WRAS per l'impiego a temperature fino a + 60 °C ed è disponibile nei diametri nominali DN da 50 a 600 come soluzione di montaggio tra le flange conformemente alle norme ANSI, ASME ed EN.

Entrambe le valvole di ritegno dispongono di scartamenti conformi alla normativa DIN EN 558-1, serie 49 o DIN EN 558-1, serie 16. A seconda delle esigenze del cliente, sono disponibili diversi materiali a scelta.
Con una tenuta morbida, le nuove valvole di ritegno raggiungono la classe di tenuta A secondo EN 12266-1/P12.

 

R91
.jpg
1.16 M
it
.docx
63 K