![](fileadmin/user_upload/GEMUE_1242_GEMUE_4242_300px.jpg)
GEMÜ introduce nuovi indicatori di posizione e sistemi di collegamento valvole
Il produttore di valvole GEMÜ amplia il proprio portafoglio di componenti per l'automazione destinati all'industria di processo. I nuovi indicatori di posizione GEMÜ 1240, 1241 e 1242 nonché i sistemi di collegamento valvole GEMÜ 4240, 4241 e 4242 garantiscono un rilevamento affidabile delle posizioni di fine corsa delle valvole e costituiscono la base per un'automazione di processo vincente – anche nelle zone a rischio di esplosione.
Con gli indicatori di posizione e i sistemi di collegamento valvole GEMÜ, la posizione di fine corsa delle valvole di processo viene rilevata da un sensore integrato e trasmessa al controllo dell'impianto tramite un segnale. Nei sistemi di collegamento valvole, la valvola di processo può essere comandata anche tramite l'elettrovalvola di pilotaggio integrata. Inoltre, la valvola di processo e i componenti dell'automazione sono perfettamente combinabili tra loro. L'intero sistema viene preimpostato e verificato, risparmiando agli utenti l'impegno nelle operazioni di logistica, installazione e documentazione. I nuovi indicatori di posizione e sistemi di collegamento valvole sono combinabili con attuatori di corsa o rotativi lineari a semplice o doppio effetto e sono quindi adatti per valvole a membrana, a globo e a otturatore con membrana di separazione nonché per valvole a sfera e valvole a farfalla d'intercettazione. Sono a disposizione degli utenti versioni con semplici interruttori di prossimità o microinterruttori. GEMÜ offre anche soluzioni programmabili con interfaccia a 24 V, AS, DeviceNet e IO-Link per una moderna automazione di processo.
Per le zone a rischio di esplosione sono disponibili versioni con omologazioni ATEX, IECex o NEC. In questo modo, gli utenti possono monitorare in modo affidabile le valvole installate, soprattutto in impianti con requisiti elevati in termini di sicurezza o qualità. GEMÜ supporta i clienti nell'automazione dell'impianto, anche in ambienti di processo estremi.