Nuova serie di valvole a sfera GEMÜ BB0F

Nuova serie di valvole a sfera GEMÜ BB0F

Nuova serie di valvole a sfera GEMÜ BB0F

Le nuove valvole a sfera della serie GEMÜ BB0F dello specialista di valvole GEMÜ coprono un'ampia gamma di applicazioni nell'industria chimica grazie alla loro configurazione, alla struttura e alle varianti di azionamento.

Nella versione standard, le tenute sulla sede a contatto con il fluido sono realizzate in PTFE con rinforzo in fibra di vetro (reinforced PTFE). Di conseguenza, sono caratterizzate da un'elevata resistenza del materiale in caso di fluidi mutevoli e consentono un'ampia gamma di applicazioni e un elevato livello di sicurezza nell'uso di sostanze pericolose. Le valvole a sfera in acciaio inox sono idonee per l'impiego in applicazioni con temperature comprese tra -40 °C e 220 °C.

Grazie al suo alloggiamento in due parti, la valvola a sfera dispone di un solo punto di collegamento, garantendo così una tenuta affidabile. La valvola a sfera è disponibile in configurazione standard, Fire Safe e conforme alle norme API 607 e DIN EN ISO 10497 con tenuta del corpo e dell'albero in grafite. 

Il rischio di incendio può esistere in tutti i tipi di impianti produttivi, tuttavia le misure di protezione antincendio svolgono un ruolo importante in alcuni settori e processi. Una valvola antincendio, come la GEMÜ BB0F, è la scelta giusta per questi settori di applicazione. La valvola a sfera è disponibile nei diametri nominali dal DN 15 fino al DN 200 con i raccordi a flangia ANSI Class 150 nonché PN40/PN16. 

Oltre alle applicazioni nell'industria chimica, la valvola a sfera può essere utilizzata anche per i sistemi di riscaldamento e la tecnologia degli edifici. 

Nella nuova serie GEMÜ BB0F rientrano la valvola a sfera manuale GEMÜ B2F, la valvola a sfera pneumatica GEMÜ B4F nonché la variante a motore elettrico GEMÜ B6F.

 

 

Download

Cumunicato

docx503 KB

Foto

jpg278 KB