Esempi di applicazione
![](fileadmin/_processed_/6/3/csm_Chlor_Alkali_1_8d11c06021.png)
Nella catena di processo si fa un'importante distinzione: cloro "essiccato" e cloro "umido". Questa differenza ha un forte impatto sulla scelta del materiale dell'applicazione. Nel processo legato alla movimentazione del cloro possono esserci temperature molto diverse. Si pensi, per esempio, alla condensazione del cloro, che ha luogo a -35 °C (1 bar) o a 18 °C (7-12 bar).
Per motivi legati alla corrosione, con il cloro essiccato sono ammessi solo l'acciaio al carbonio e leghe come Hastelloy. Con il cloro umido, invece, si utilizzano una lega di titanio, nonché corpi valvola in plastica o in metallo rivestiti in plastica.
Fluidi per i quali abbiamo a disposizione i prodotti adatti:
- Cloro umido gassoso
- Fluidi saturi di gas di cloro
- Fluidi con gas di cloro disciolto
Mostrate le proposte di prodotti adatti all'applicazione selezionata.
![](fileadmin/_processed_/6/1/csm_Laugen_2f566deeaf.png)
In caso di movimentazione di soluzioni alcaline, è necessario fare attenzione a minimizzare i problemi operativi. Le tubazioni per le soluzioni alcaline vengono quindi spesso dotate di pastiglia termica anticondensa. Si consiglia di utilizzare valvole con spazio morto minimo e buona pulibilità. Inoltre, sono possibili valvole con corpi in plastica o metallo (in caso di temperature più elevate). I materiali che andrebbero utilizzati come rivestimenti sono la gomma o la plastica.
Fluidi per i quali abbiamo a disposizione i prodotti adatti:
- Fluidi fortemente basici
- Vapore saturo, condensa, acqua delle città, acqua raffreddata, acqua deionizzata
- Soda caustica e sale di cloro
![](fileadmin/_processed_/8/f/csm_Elktrolyse_e09ad6464f.png)
Una tecnologia elettrolitica è la moderna cella a membrana. Ogni tecnologia comporta sfide e difficoltà diverse. Può essere necessario che le valvole presenti direttamente sull'elettrolizzatore siano fatte di plastica. In questo caso sono spesso necessarie temperature elevate.
Fluidi per i quali abbiamo a disposizione i prodotti adatti:
- Cloro
- Idrogeno
![](fileadmin/_processed_/9/f/csm_Sole_94e1207407.png)
Il processo è costituito da diverse fasi di purificazione, che sono importanti per la purezza dell'acqua salata e garantiscono l'elevata qualità del prodotto. La produzione e il recupero dell'acqua salata costituiscono un ciclo. In questo contesto si formano sottoprodotti come i clorati.
Fluidi per i quali abbiamo a disposizione i prodotti adatti:
- Acqua dolce, acqua di processo
- Fluidi abrasivi e corrosivi
- Polveri e solidi
- Fluidi acidi, corrosivi e alcalini
- Soluzione di cloro satura
Altri esempi di applicazioni sono riportati nella brochure.
Esempi di prodotti in base al campo di applicazione
➥ Valvole a farfalla d'intercettazione in metallo | Serie costruttive GEMÜ R48x e GEMÜ 490 Edessa
Grazie alle diverse combinazioni di materiali, le valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ possono essere utilizzate in molte applicazioni legate ai cloro-alcali. Il sistema modulare GEMÜ consente una combinazione a scelta di disco, manicotto, corpo o attuatore. Per tutti i diametri nominali, le valvole a farfalla d'intercettazione colpiscono per lo scartamento corto e le portate elevate. Per tutte le valvole a farfalla d'intercettazione GEMÜ sono disponibili diverse varianti manuali, pneumatiche e a motore elettrico.
➥ Valvole a membrana in metallo con membrana a 3 strati | GEMÜ 695, 675 nella versione a passaggio ridotto
Uno degli importanti vantaggi delle valvole a membrana è rappresentato dal fatto che solo due componenti sono in contatto con il fluido di esercizio: la membrana di tenuta e il corpo valvola. La membrana garantisce una separazione ermetica tra il fluido di processo e tutti i componenti mobili. Grazie al rivestimento in plastica di elevata qualità, i modelli GEMÜ sono adatti ai fluidi con particelle solide in sospensione e abrasivi e possono essere impiegati anche in fluidi volatili altamente corrosivi e con temperature del fluido elevate nell'industria dei cloro-alcali.
➥ Membrana GEMÜ codice 71 | Membrana in PTFE/PVDF/EPDM a tre pezzi
➥ Valvole a membrana in metallo nella versione a passaggio totale | GEMÜ 655 e 656
Le valvole a membrana a passaggio totale rivestite GEMÜ, di produzione propria, sono versatili nell'impiego, potendo resistere sia a fluidi aggressivi, sia a temperature elevate. Tali valvole vengono, ad esempio, impiegate nel trattamento delle acque, nell'industria chimica, nell'industria della carta e in quella mineraria.
➥ Valvole a membrana in plastica | GEMÜ R677 e R690 con corpo valvola High Flow
GEMÜ offre un'ampia gamma di valvole in plastica altamente resistenti. Grazie alla ricca scelta di materiali, le valvole a membrana GEMÜ sono la soluzione ideale per fluidi chimicamente corrosivi, come spesso succede nei processi legati ai cloro-alcali. Ulteriori vantaggi delle valvole a membrana in plastica GEMÜ sono dati dalla costruzione intelligente delle valvole. Con i corpi valvole ottimizzati sotto il profilo del flusso è possibile realizzare sistemi dal design compatto.
➥ GEMÜ eSyDrive, eSyStep ed eSyLite | Attuatori valvola a motore elettrico
L'elettrificazione sta cambiando anche l'industria di processo. GEMÜ offre una varietà di valvole a comando elettrico. Sono inoltre disponibili vari sistemi di attuazione e valvole con diversi principi di funzionamento. Da oltre 55 anni sviluppiamo attuatori elettromagnetici e a motore elettrico per valvole, ampliando costantemente il nostro know-how.
➥ Valvole a globo e di regolazione in metallo | Valvola a globo GEMÜ 514, 554, tecnologia di misurazione e regolazione
Le valvole a globo sono adatte per fluidi liquidi puliti, gas e vapori. Grazie al movimento lineare e a caratteristiche meccaniche vantaggiose, si occupano spesso di compiti di automazione. In particolare con diametri nominali bassi, sono particolarmente adatte per commutazioni rapide e frequenze di commutazione elevate. In combinazione con i posizionatori e gli strumenti di misurazione corrispondenti, rappresentano le migliori valvole di regolazione per le applicazioni legate ai cloro-alcali.
➥ Alla gamma prodotti per la misurazione e la regolazione
➥ Alla gamma prodotti valvole a globo
➥ Altri accessori per i processi
Facendo clic sulla rispettiva categoria riceverete ulteriori informazioni sugli accessori per i processi:
Download
Rivolgetevi a noi!
Avete domande sui nostri componenti e soluzioni di sistema?
Siamo a vostra completa disposizione.