GEMÜ Code 29

Membrana EPDM

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La membrana GEMÜ codice 29 è una membrana monopezzo in EPDM con reticolo perossidico sviluppata per l'uso in applicazioni industriali. La membrana vanta un migliore comportamento di posizionamento e minori segni di usura. In questo modo sono possibili cicli di commutazione elevati e, quindi, una durata maggiore. La membrana in EPDM GEMÜ codice 29 è adatta per l'uso con fluidi abrasivi. La membrana viene composta appositamente per GEMÜ e prodotta all'interno del Gruppo GEMÜ.

  • Rinforzata con tessuto
  • Minori segni di usura e comportamento di posizionamento ottimizzato
  • Elevata efficienza grazie al migliore posizionamento dell'inserto in tessuto
  • Comportamento di incollaggio notevolmente inferiore (nessuna adesione alla sede della valvola) della membrana grazie alla nuova composizione del materiale
  • Durata molto elevata grazie alle buone proprietà del materiale
  • Montaggio semplice e lineare tramite i perni filettati vulcanizzati dotati di blocco di avvitatura
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 100 °C
  • Temperatura di sterilizzazione:non sterilizzabile
  • Materiale membrana:EPDM
  • Misure membrana:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200
  • Vuoto:fino a 70 mbar (valore assoluto)