La valvola a farfalla d'intercettazione centrata GEMÜ 410 dispone di un attuatore a pistone in plastica a manutenzione ridotta e resistente alla corrosione e viene azionata in modo pneumatico. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa" e "Normalmente aperta". Il corpo valvola è disponibile nella versione in plastica.
- Peso ridotto
- Corpo in plastica resistente alla corrosione
- Montaggio semplice grazie alla ghiera
- Attuatore a pistone in plastica poco ingombrante
- Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 50
- Tipi di connessione:Attacco a bocchettone con inserto
- Connessioni standard:BS | DIN
- Materiali corpo:PVC-U, grigio
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali rondelle:PVDF
- Conformità:EAC
Accessori adatti
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
118 Views
Online da 03.11.2021