La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ 481 Victoria è dotata di un attuatore in metallo e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è disponibile nelle versioni "Normalmente chiusa", "Normalmente aperta" e "A doppio effetto". La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 25 fino a 600 e gli scartamenti normalizzati: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer, lug e sezione a U.
- Basse coppie grazie allo speciale profilo del disco
- Tenuta migliore
- Estese applicazioni utilizzando una larga varietà di materiali
- Rivestimento robusto del corpo comparabile a ISO 12944-6 C5
- Tempi di regolazione brevi
- Accessori opzionali montati e pronti all'uso, regolati e verificati
- Spessore dello strato min. 250 µm
- A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
- Temperatura del fluido:-10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:EPDM | Epossido | Halar® | Rilsan®
- Conformità:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | WRAS
Accessori adatti
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Views
Online da 03.11.2021
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Applicazione relativa al prodotto
Novità sul prodotto
08.10.2018