GEMÜ 498 Edessa

Valvola a farfalla d'intercettazione ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta di PTFE GEMÜ 498 Edessa è dotata di un azionamento motorizzato. Sono disponibili diversi attuatori in metallo o plastica in versione apertura/chiusura o di regolazione. Disco e albero sono monopezzo, corpo e manicotto possono essere forniti in versioni diverse. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 25 fino a 1200 (1½" - 36") e gli scartamenti normalizzati: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1), nelle varianti di corpo valvola wafer e lug.

  • Adatta con fluidi aggressivi dal punto di vista chimico
  • A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
  • Selezione di materiali pregiati combinabili in vari modi
  • Elevata sicurezza dell'impianto grazie all'albero monopezzo e al sistema di tenuta supportato da molle a tazza
  • Lunga durata grazie al supporto albero e alla geometria sferica di dischi e manicotti
  • Ampia scelta di tipi di attuatori a motore elettrico
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 200 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 95 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 1200
  • Configurazioni corpo:Lug | Wafer
  • Connessioni standard:AS | ASME | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:1.4404, materiale pieno | Duroplast VE, con rinforzo | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | S355J2 + N, acciaio fuso
  • Rivestimento del corpo:Epossido
  • Materiali tenuta ad anello:PTFE / FKM | PTFE / silicone | PTFE TFM™ / EPDM | PTFE TFM™ / FKM | PTFE TFM™ / silicone | PTFE/EPDM
  • Materiali disco:
  • Rivestimento rondella:PFA
  • Tensione di alimentazione:24 - 240 V CA/CC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tempo di regolazione 90°:4 fino a 100 s
  • Tipo di protezione:IP 65, 66, 67, 68
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Video sul prodotto

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
125 Views
Online da 03.11.2021
GEMÜ valves in plants for modern sludge recycling

Applicazione relativa al prodotto

Valvole GEMÜ in impianti moderni per il recupero dei fanghi di depurazione

I grossi impianti di depurazione, come l'azienda autonoma Stadtentwässerung di Stoccarda, recuperano i fanghi di depurazione tramite monoinceneritori. Le valvole GEMÜ utilizzate nell'impiantistica assicurano processi sicuri nell'essiccazione dei fanghi.