GEMÜ C480 Victoria

Valvola a farfalla d'intercettazione con estremità albero libera

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ dispone di un'estremità dell'albero libera. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile nei diametri nominali DN 700 -1600 nonché in diverse varianti di corpo valvola tipo wafer, lug e U.

  • Montaggio semplice
  • Basse coppie
  • Struttura modulare
  • Tenuta migliorata grazie alla speciale geometria della guarnizione, anche per grossi diametri
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 70 °C
  • Temperatura ambiente: -20 fino a 95 °C
  • Pressione di esercizio*: 3 fino a 16 bar
  • Diametri nominali*: DN 700 fino a 1600
  • Scartamenti: ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1)
  • Configurazioni corpo: Lug | Sezione a U | Wafer
  • Tipi di connessione: Flange
  • Connessioni standard:
  • Materiali corpo: EN-GJS-400-15
  • Materiali tenuta ad anello:
  • Materiali rondelle:
  • Conformità: ACS | EAC

Video sul prodotto

Quality is the sum of all the parts: GEMÜ butterfly valve test rig

03:47 min
1090 Views
Online da 16.09.2015