La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ D451 è dotata di un attuatore in metallo e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è disponibile nelle versioni "Normalmente chiusa", "Normalmente aperta" e "A doppio effetto". La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali DN 50 - 300 e nella variante di corpo valvola wafer.
- Peso ridotto
- Corpo in plastica resistente alla corrosione
- Tempi brevi di regolazione
- Resistente ai raggi UV
- Coppia ridotta
- Temperatura del fluido:5 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 300
- Configurazioni corpo:Wafer
- Connessioni standard:ANSI | EN | JIS
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM
- Materiali disco:
- Conformità:EAC
Accessori adatti
Video sul prodotto
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
125 Views
Online da 03.11.2021