La valvola a farfalla d'intercettazione centrata, a tenuta stagna morbida GEMÜ R480 Victoria in metallo è dotata di un'estremità libera dell'albero con flangia di testa secondo EN ISO 5211. La valvola a farfalla d'intercettazione è disponibile con i diametri nominali da DN 25 a 600 e gli scartamenti normalizzati ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 categoria A (DIN 3202 K1) nelle varianti di corpo valvola wafer e lug e sezione a U.
- Basse coppie grazie alle boccole rivestite in PTFE
- A tenuta (senza gocce né bolle) secondo EN 12266-1/P12,classe di tenuta A
- Materiale manicotto leggibile nello stato montato
- Disco sottile per valori Kv migliori
- Rivestimento robusto del corpo comparabile a ISO 12944-6 C5
- Temperatura del fluido:-10 fino a 160 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 70 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 25 fino a 600
- Configurazioni corpo:Lug | Sezione a U | Wafer
- Connessioni standard:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
- Rivestimento del corpo:Epossido
- Materiali tenuta ad anello:EPDM | FKM | NBR | SBR, resistente all'abrasione | Silicone
- Materiali disco:
- Rivestimento rondella:Epossido | Halar® | Rilsan®
- Conformità:ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW acqua potabile | DVGW gas | EAC | FDA | NSF | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | WRAS
![Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO) Sea Water Desalination by Reverse Osmosis (RO)](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/47/Treated_Water_Pumping_Station_2018.jpg)
Applicazione relativa al prodotto
Novità sul prodotto
Novità sul prodotto
04.11.2020