- Azienda
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Informazioni sulla valvola
- Tecnologia dei sistemi di misura e di regolazione
- Soluzioni per i Clienti
- Valvole di scarico e valvole per fondo serbatoi
- Valvole a membrana rivestite
- Produzione di fertilizzanti
- App Gemü
- Targhetta digitale per prodotti GEMÜ
- GEMÜ Systems
- Componenti tecnologia medicale
- Componenti RTS
- Gruppi valvole a più vie GEMÜ
- Sistemi di campionatura
- Soluzioni Single-Use
- Pulsationsdämpfer
- Configurazioni delle valvole
- Tecnologia medicale
- LEAP INTO THE FUTURE
- Applicazioni
- Industria farmaceutica, biotecnologia e cosmetica
- Trattamento delle acque industriali
- Industria della microelettronica e dei semiconduttori
- Generi alimentari e bevande
- Ingegneria chimica
- Trattamenti superficiali
- Tecnologia energetica e ingegneria ambientale
- Industria meccanica e di trasformazione
- Tecnologia medicale
- Download
- Assistenza
- Attualità
- Contatti
- Home
- Prodotti
- Tecnologia delle valvole
- Valvole a farfalla
- CONEXO - Valvole con RFID
- Valvole di regolazione di pressione
- Raccorderia e tubi flessibili
- Rubinetti a sfera
- Elettrovalvole
- Valvole elettriche
- Gruppi valvole a più vie
- Valvole a membrana
- Membrane
- Valvole a membrana-piattello
- Valvole di regolazione
- Valvole di ritegno
- Valvole a piattello
- Valvole Single-Use
- Attuatori per valvole
- Elettrovalvole di pilotaggio
- Accessori Tecnologia delle valvole
- Valvole di regolazione di pressione
- Valvole di bloccoValvole limitatrici di flussoDispositivi di sicurezza contro la sovrapressione
Valvole di blocco GEMÜ N086, N186 e N786
Le valvole di blocco GEMÜ N086 e N186 assicurano una contropressione costante negli impianti di processo. Esse possono essere utilizzate anche come valvole limitatrici di flusso per abbattere i picchi di pressione nelle linee di bypass. Grazie alla loro struttura dotata di spazi morti ridotti al minimo, i modelli N086 e N186 sono particolarmente adatti per le applicazioni con acqua ultra pura. Completa la gamma di prodotti la valvola di blocco GEMÜ N786.
Valvole limitatrici di flusso GEMÜ N085 e N185
Gli impianti dotati di sistemi di tubazione vengono protetti da sovrapressione e da picchi di pressione grazie alle valvole limitatrici di flusso della serie GEMÜ N085 e N185. Un terzo tubo di raccordo consente l'installazione della valvola nella linea principale. Grazie alla struttura fluidodinamica del corpo valvola, caratterizzata da spazi morti ridotti al minimo, durante il passaggio del fluido la perdita di pressione è minima.
Dispositivi di sicurezza contro la sovrapressione GEMÜ N082, N182 e N782
I dispositivi di sicurezza contro la sovrapressione GEMÜ servono a ridurre la pressione riportandola a un valore prestabilito che può essere impostato comodamente tramite una vite di regolazione. Sfruttando la pressione differenziale è possibile ridurre la pressione a monte della valvola, riportandola alla pressione in uscita desiderata.
- Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 65 fino a 100
- Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard: DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: PP-B, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1259,"v":"PP-B, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 65 fino a 100
- Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard: DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: PP-B, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1259,"v":"PP-B, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 65 fino a 100
- Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard: DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: PP-B, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1259,"v":"PP-B, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":53,"v":"DN 100 (4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"},{"i":77,"v":"DN 80 (3'')"}]}- Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 50
- Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard: DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: PP-B, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1259,"v":"PP-B, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 50
- Tipi di attacchi: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard: DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: PP-B, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1259,"v":"PP-B, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}- Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 50
- Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard: DIN | EN | ISO
- Materiali corpo valvola: PP-B, grigio | PVC-U, grigio | PVDF
- Conformità: EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Attacchi"},{"i":13,"v":"Flange"},{"i":15,"v":"Attacco a bocchettone con inserto"}],"DICHTWERKSTOFF":[{"i":22,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":249,"v":"PVC-U, grigio"},{"i":1259,"v":"PP-B, grigio"},{"i":1291,"v":"PVDF"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":10,"v":"10"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":100,"v":"100"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":44,"v":"DN 10 (3\/8'')"},{"i":48,"v":"DN 15 (1\/2'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"}]}