GEMÜ FWEA FlareStar

Adattatore angolare con connessione Flare e attacco a saldare di testa

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

I corpi del raccordo sono in PFA, le ghiere in PFA, PVDF o CPFA. Tutti i componenti sono prodotti in condizioni di camera sterile e presentano un'elevata stabilità chimica. La struttura presenta anche uno spazio morto notevolmente ridotto.

  • Alta affidabilità, anche in caso di vibrazione
  • Facilità di utilizzo
  • Diverse versioni e tipi di attacco
  • Dimensioni da ¼" a 2"
  • Adatto a fluidi ultrapuri
  • Disponibile anche nella "Versione Space Saver", per un collegamento poco ingombrante
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali :DN 1/4'' fino a 1''
  • Tipi di connessione:Attacco a saldare di testa | Flare
  • Materiali :PFA