GEMÜ FlareStar Nexus Connect

Raccordi in PFA

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

Oltre 100 diverse varianti di raccordo, prodotte in condizioni di camera sterile secondo la normativa DIN 16901-140. I corpi del raccordo sono in PFA, mentre le ghiere possono essere in PFA, PVDF o CPFA. Sono inoltre disponibili tutti gli attacchi normalmente presenti in commercio.

  • Applicazione priva di perdite per fluidi ultrapuri in caso di spazio morto chiaramente ridotto
  • Alta affidabilità, anche in caso di vibrazione
  • Facilità di utilizzo
  • Disponibile anche nella "Versione Space Saver", per un collegamento poco ingombrante
  • Oltre 1000 diverse varianti per i raccordi presenti in commercio
  • Pressione di esercizio:0 fino a 8,28 bar
  • Diametri nominali :DN 1/4'' fino a 1''
  • Tipi di connessione:| | Attacco a saldare di testa
  • Materiali :PFA