GEMÜ 710

Valvola a sfera ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a sfera in plastica a 2/2 o 3/2 vie GEMÜ 710 dispone di un attuatore pneumatico, a scelta in alluminio o plastica. La tenuta sulla sede è in PTFE e le guarnizioni o-ring sono, a scelta, in EPDM o FKM.

  • Elevati valori di portata
  • A scelta diversi materiali del corpo e tipi di attacchi
  • Disponibili nella versione a 2/2 vie e a 3/2 vie
  • Disponibile in opzione con sfera di regolazione
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali di tenuta:EPDM | FKM
  • Conformità:EAC
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 100 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C

Accessori adatti

Video sul prodotto

How ball valves work

00:43 min
6182 Views
Online da 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Applicazione relativa al prodotto

Valvole a cerniera GEMÜ per la centrale idrica di Trollmühle - eliminazione dell'uranio e dissalazione parziale con i processi Uranex® e Carix®

La centrale idrica gestita dal Consorzio Intercomunale di Trollmühle a Windesheim, un comune poco distante da Bingen am Rhein, garantisce attualmente l'approvvigionamento idrico di circa 43.000 cittadini e di 14.000 unità abitative, a fronte di una produzione annua di 2,2 milioni di m³ di acqua potabile. Nelle fasce orarie di punta, la quantità giornaliera massima erogata è di 8.500 m³. La società Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH ha costruito un impianto che sfrutta il processo URANEX®, minimizzando, attraverso lo scambio ionico, il tenore di uranio dell'acqua associato alla conformazione geologica del terreno. Di converso, la dissalazione parziale viene effettuata mediante scambio ionico con il processo CARIX®.