GEMÜ 723

Valvola a sfera ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 o 3/2 vie GEMÜ 723 dispone di azionamento motorizzato. Dispone di un involucro dell'attuatore in plastica. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie. La tenuta sulla sede è in PTFE e le guarnizioni o-ring sono, a scelta, in EPDM o FKM.

  • Elevati valori di portata
  • Peso ridotto
  • A scelta diversi materiali del corpo e tipi di attacchi
  • Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
  • Disponibili nella versione a 2/2 vie e a 3/2 vie
  • Temperatura del fluido *: -20 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente*: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali: 3/8''" (DN 10) fino a 4''" (DN 100)
  • Forme del corpo: Corpo a più vie | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard: ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Materiali corpo valvola: ABS | PP-H, grigio | PVC-C, effettuata clorurazione | PVC-U, grigio | PVDF
  • Materiali di tenuta: EPDM | FKM
  • Tensione di alimentazione: 12 - 250 V CA/CC
  • Tempo di regolazione 90°: 11 fino a 20 s
  • Tipo di protezione: IP 65

Video sul prodotto

How ball valves work

00:43 min
6190 Views
Online da 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Applicazione relativa al prodotto

Valvole a cerniera GEMÜ per la centrale idrica di Trollmühle - eliminazione dell'uranio e dissalazione parziale con i processi Uranex® e Carix®

La centrale idrica gestita dal Consorzio Intercomunale di Trollmühle a Windesheim, un comune poco distante da Bingen am Rhein, garantisce attualmente l'approvvigionamento idrico di circa 43.000 cittadini e di 14.000 unità abitative, a fronte di una produzione annua di 2,2 milioni di m³ di acqua potabile. Nelle fasce orarie di punta, la quantità giornaliera massima erogata è di 8.500 m³. La società Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH ha costruito un impianto che sfrutta il processo URANEX®, minimizzando, attraverso lo scambio ionico, il tenore di uranio dell'acqua associato alla conformazione geologica del terreno. Di converso, la dissalazione parziale viene effettuata mediante scambio ionico con il processo CARIX®.