GEMÜ B22

Valvola a sfera a 2/2 vie ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B22, costituita da tre pezzi, viene azionata manualmente. Dispone di una leva manuale, con dispositivo di arresto, rivestita in plastica. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.

  • Adatto a ad applicazioni in vuoto
  • Tenuta stelo affidabile e a manutenzione ridotta
  • Unità antistatica
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Forme sfera:Sfera di regolazione
  • Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Conformità:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Views
Online da 20.12.2023

Novità sul prodotto

10.12.2020

Valvole a sfera GEMÜ per applicazioni industriali