GEMÜ B44

Valvola a sfera ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B44, costituita da tre elementi, dispone di un attuatore in metallo ed è azionata in modo pneumatico. È studiata appositamente per le esigenze dell'industria farmaceutica, della lavorazione di alimentari e della biotecnologia come, per esempio, il trattamento delle acque o la generazione di vapore sterile. Per le guarnizioni vengono utilizzate esclusivamente plastiche conformi a FDA, USP Classe VI e CE10/2011.

  • Ferrite delta controllato < 3% (1.4435)
  • Certificato materiale per componenti a contatto con i fluidi
  • Superfici con contatto con i fluidi secondo ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
  • Attacchi a saldare di testa nella versione saldatura orbitale allungata
  • Adatto a ad applicazioni in vuoto
  • In opzione: versione ATEX
  • Disponibile in opzione con guarnizione con spazi morti ridotti al minimo
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | ISO | SMS
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE TFM™
  • Conformità:ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 220 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
  • Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Views
Online da 20.12.2023
Valve solutions for mixing electrode slurries

Applicazione relativa al prodotto

Soluzioni con valvole per la miscela degli slurry per elettrodi

La prima fase della produzione delle celle delle batterie agli ioni di litio è rappresentata dalla miscela degli slurry per elettrodi, che successivamente verranno applicati sotto forma di strato sulle lamine degli elettrodi (anodo/catodo). Lo slurry è composto da una miscela di materiali attivi, solventi, leganti e additivi. Durante la miscela degli slurry è importante aggiungere con precisione i vari componenti, nelle giuste quantità. Per garantire sicurezza in questa fase di produzione, GEMÜ offre la tecnologia delle valvole, di misurazione e di regolazione adatta. Consultate questa brochure sulle applicazioni per maggiori informazioni sul processo di miscela degli slurry e su come GEMÜ potrà supportarvi con le soluzioni più opportune.