La valvola a sfera a 2/2 vie in metallo GEMÜ B52, costituita da tre pezzi, viene azionata in modo motorizzato. Dispone di un involucro dell'attuatore in plastica. Un azionamento di emergenza manuale e un indicatore ottico di posizione sono integrati di serie. La tenuta sulla sede è costituita da PTFE.
- Adatto a ad applicazioni in vuoto
- Tenuta stelo affidabile e a manutenzione ridotta
- Unità antistatica
- Temperatura del fluido:-20 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-20 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Forme sfera:Sfera di regolazione
- Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:PTFE
- Conformità:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Video sul prodotto
Seal replacement on ball valves
05:20 min
425 Views
Online da 23.03.2022