La valvola a sfera a 2/2 vie in acciaio inox GEMÜ BB02, costituita da tre elementi, presenta un'estremità libera dell'albero. Grazie alla flangia di testa secondo ISO 5211, è possibile un montaggio dell'attuatore all'insegna della semplicità.
- Adatto a ad applicazioni in vuoto
- Tenuta stelo affidabile e a manutenzione ridotta
- Unità antistatica
- Temperatura del fluido:-40 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-40 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 63 bar
- Diametri nominali:DN 8 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Forme sfera:Sfera di regolazione
- Tipi di connessione:Attacco | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ASME | DIN | EN | ISO | NPT
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:PTFE
- Conformità:ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Video sul prodotto
Seal replacement on ball valves
05:20 min
410 Views
Online da 23.03.2022