GEMÜ S717

Valvola a sfera ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La GEMÜ S717 è una valvola a sfera a 2/2 vie in plastica, disponibile nelle dimensioni DN 10 fino a 100 ed è dotata di un attuatore manuale in plastica. La tenuta sulla sede è in PTFE e le guarnizioni o-ring sono, a scelta, in EPDM o FKM.

Il prodotto è concepito per l'impiego in tubazioni. Il suo scopo consiste nel regolare il fluido di passaggio tramite azionamento manuale.

  • Montaggio semplice
  • Lunga durata
  • Possibilità di utilizzare un'impugnatura come chiave di regolazione
  • Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:ASTM | BS | DIN | NPT
  • Materiali del corpo:PP-H, grigio | PVC-U, grigio
  • Materiali di tenuta:EPDM | FKM
  • Temperatura del fluido:0 fino a 60 °C

Video sul prodotto

How ball valves work

00:43 min
6241 Views
Online da 16.09.2015
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Applicazione relativa al prodotto

Valvole a cerniera GEMÜ per la centrale idrica di Trollmühle - eliminazione dell'uranio e dissalazione parziale con i processi Uranex® e Carix®

La centrale idrica gestita dal Consorzio Intercomunale di Trollmühle a Windesheim, un comune poco distante da Bingen am Rhein, garantisce attualmente l'approvvigionamento idrico di circa 43.000 cittadini e di 14.000 unità abitative, a fronte di una produzione annua di 2,2 milioni di m³ di acqua potabile. Nelle fasce orarie di punta, la quantità giornaliera massima erogata è di 8.500 m³. La società Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH ha costruito un impianto che sfrutta il processo URANEX®, minimizzando, attraverso lo scambio ionico, il tenore di uranio dell'acqua associato alla conformazione geologica del terreno. Di converso, la dissalazione parziale viene effettuata mediante scambio ionico con il processo CARIX®.