L'elettrovalvola di processo a 2/2 vie a comando diretto GEMÜ M75 è dotata di un innovativo doppio soffietto come elemento di tenuta, con cui è possibile compensare le pressioni. Il magnete di azionamento compatto è rivestito in plastica ed è disponibile con diverse tensioni di collegamento. Gli o-ring in diverse versioni assicurano la separazione ermetica tra fluido e attuatore. La valvola è adatta per fluidi sia liquidi, sia gassosi in applicazioni di apertura/chiusura con tempi di regolazione brevi. La GEMÜ M75 è dotata di serie di azionamento di emergenza manuale e abbassamento corrente di mantenimento per risparmiare energia.
- Struttura compatta grazie al magnete di piccole dimensioni
- Resistenza ai fluidi aggressivi
- A manutenzione ridotta
- Adatta per vuoto
- Indicatori di posizione GEMÜ adattabili
- Temperatura del fluido:-10 fino a 90 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:DIN
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF
- Tensioni di alimentazione:110 - 230 V CA/CC | 20 - 48 V CA/CC | 24 V DC
- Tipo di protezione:IP 65
Video sul prodotto
Pressure Compensation for GEMÜ M75 solenoid valve
02:21 min
837 Views
Online da 15.05.2020