Elettrovalvole di processo

Valvole con attuatore elettromagnetico

Elettrovalvole di processo

GEMÜ 102
102
  • Temperatura del fluido:-4 fino a 212 °F
  • Temperatura ambiente:50 fino a 104 °F
  • Pressione di esercizio :0 fino a 60 psi
  • Diametri nominali:1/8" (DN 6) fino a 3/8'' (DN 10)
  • Tipo di connessione:Bussola da incollaggio | Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO
  • Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
  • Tensioni di alimentazione:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:| EAC
GEMÜ 202
202
  • Temperatura del fluido: -20 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente: 10 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 2 bar
  • Diametro nominale: DN 10
  • Tensioni di alimentazione: 12 V DC | 120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipi di connessione: Filettatura | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard: DIN | ISO
  • Materiali corpo valvola: PVC-U, grigio | PVDF
  • Conformità: EAC | UL
GEMÜ 205
205
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:10 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 10 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:DIN | ISO
  • Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
  • Tensioni di alimentazione:120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ 225
225
  • Temperatura del fluido:-20 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:10 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 50
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto
  • Connessioni standard:DIN
  • Materiali del corpo:PVC-U
  • Tensioni di alimentazione:120 V CA, 50/60 Hz | 230 V CA, 50/60 Hz | 24 V CA, 50/60 Hz | 24 V DC
GEMÜ 52
52
  • Temperatura del fluido:-4 fino a 212 °F
  • Temperatura ambiente:50 fino a 104 °F
  • Pressione di esercizio :0 fino a 90 psi
  • Diametri nominali:(DN 2) fino a 1/8" (DN 6)
  • Tipo di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO
  • Materiali del corpo:PVC-U, grigio | PVDF
  • Tensioni di alimentazione:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Tipo di protezione:IP 65
  • Conformità:| EAC
GEMÜ 8253
8253
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 110 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 50
  • Tipo di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
  • Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Conformità:CSA | EAC
GEMÜ 8257
8257
  • Temperatura del fluido:14 fino a 302 °F
  • Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
  • Pressione di esercizio :0 fino a 145 psi
  • Diametro nominale:DN 10
  • Tipo di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
  • Tensioni di alimentazione:230 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 60 Hz | 24 V AC, 50 Hz | 24 V AC, 60 Hz | 24 V DC
  • Conformità:EAC
GEMÜ 8258
8258
  • Temperatura del fluido:14 fino a 230 °F
  • Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
  • Pressione di esercizio :1.45 fino a 232 psi
  • Diametri nominali:(DN 8) fino a (DN 50)
  • Tipo di connessione:Filettatura
  • Connessioni standard:DIN | ISO | NPT
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
  • Tensioni di alimentazione:110 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
  • Conformità:EAC
GEMÜ 8259
8259
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 110 °C
  • Temperatura ambiente: -10 fino a 50 °C
  • Pressione di esercizio: 0 fino a 20 bar
  • Diametro nominale: DN 2
  • Tensioni di alimentazione: 110 V AC, 50 Hz | 230 V AC, 50 Hz | 24 V DC
  • Tipi di connessione: Filettatura
  • Connessioni standard: DIN | ISO | NPT
  • Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | CW617N, ottone
  • Conformità: ATEX | EAC
GEMÜ J70
J70
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 60 °C
  • Temperatura ambiente:5 fino a 40 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Tipi di connessione:Filettatura
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno | PP
  • Tensioni di alimentazione:24 V DC
  • Tipo di protezione:IP 65
GEMÜ M75
M75
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 90 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
  • Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Manicotto da incollaggio
  • Connessioni standard:DIN
  • Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF
  • Tensioni di alimentazione:110 - 230 V CA/CC | 20 - 48 V CA/CC | 24 V DC
  • Tipo di protezione:IP 65