La membrana GEMÜ codice 3A / 13 è una membrana monopezzo in EPDM con reticolo perossidico che è stata sviluppata per un utilizzo nelle applicazioni farmaceutiche e biotecnologiche, nonché per l'industria alimentare e delle bevande. La membrana in EPDM GEMÜ codice 3A / 13 è adatta per l'uso con fluidi abrasivi. La membrana viene composta appositamente per GEMÜ.
- No rinforzo con tessuto
- Lunga durata garantita
- Elevata soddisfazione del cliente
- Montaggio semplice grazie al perno in gomma vulcanizzato (GEMÜ codice 3A per MG 8)
- Montaggio semplice e definito grazie al perno filettato vulcanizzato con arresto avvitabile integrato (GEMÜ codice 13 per MG 10 - MG 100)
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione*: max. 150
- Materiale membrana: EPDM
- Misure membrana : 8
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio
Video sul prodotto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2747 Views
Online da 16.09.2015