La membrana in FKM GEMÜ, codice 4A (FPM), è stata sviluppata per le applicazioni industriali, ad esempio, nell'ingegneria chimica e ambientale o nell'industria manifatturiera. La membrana è in caucciù al fluoro.
- Resistente a prodotti chimici corrosivi, quali ad esempio idrocarburi (aromatici, non aromatici, clorurati), acidi minerali e candeggina
- Resistente all'ozono e agli agenti atmosferici
- Montaggio semplice grazie al perno in gomma vulcanizzato (MG 8)
- Montaggio semplice e definito grazie al perno filettato vulcanizzato con arresto avvitabile integrato (da MG 10 a MG 150)
- Temperatura del fluido: -10 fino a 90 °C
- Temperatura di sterilizzazione*:
- Materiale membrana: FKM
- Misure membrana : 10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Vuoto: fino a 70 mbar (valore assoluto)
Video sul prodotto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Views
Online da 16.09.2015