GEMÜ Code 4A

Membrana FKM

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La membrana in FKM GEMÜ, codice 4A (FPM), è stata sviluppata per le applicazioni industriali, ad esempio, nell'ingegneria chimica e ambientale o nell'industria manifatturiera. La membrana è in caucciù al fluoro.

  • Resistente a prodotti chimici corrosivi, quali ad esempio idrocarburi (aromatici, non aromatici, clorurati), acidi minerali e candeggina
  • Resistente all'ozono e agli agenti atmosferici
  • Montaggio semplice grazie al perno in gomma vulcanizzato (MG 8)
  • Montaggio semplice e definito grazie al perno filettato vulcanizzato con arresto avvitabile integrato (da MG 10 a MG 150)
  • Temperatura del fluido: -10 fino a 90 °C
  • Temperatura di sterilizzazione*:
  • Materiale membrana: FKM
  • Misure membrana : 8
  • Vuoto: fino a 70 mbar (valore assoluto)

Video sul prodotto

Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]

10:43 min
2675 Views
Online da 16.09.2015