La membrana GEMÜ codice 5M è costituita da due elementi: un foglio in PTFE e una parte posteriore in EPDM con reticolo perossidico. Per i fluidi fortemente permeanti è disponibile anche una parte posteriore in FKM (GEMÜ codice 5F). Il PTFE utilizzato è un PTFE modificato chimicamente di seconda generazione, il cosiddetto PTFE TFMTM. Questo materiale offre un'elevata resistenza chimica e presenta inoltre un'usura notevolmente inferiore all'applicazione di vapore. Per ottimizzare poi il sistema complessivo, sia il foglio in PTFE, sia la parte posteriore della membrana vengono appositamente composti per GEMÜ e prodotti all'interno del Gruppo GEMÜ.
- Parte posteriore in EPDM rinforzato in tessuto
- Ottima tenuta sul lungo periodo e idoneità al vuoto grazie alla migliore geometria
- Durata molto elevata
- Fori di scarico nella parte posteriore in EPDM
- Marcatura di facile lettura
- Montaggio semplice e definito grazie al perno filettato sinterizzato con arresto avvitabile integrato (da MG 10 a MG 100)
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione*: max. 150°C
- Materiali membrana: PTFE/EPDM
- Misure membrana : 10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
* A seconda della versione e/o dei parametri di esercizio
Video sul prodotto
Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve
06:50 min
232 Views
Online da 05.10.2023