La membrana in CR GEMÜ, codice 8, è stata sviluppata per le applicazioni industriali, ad esempio, nell'ingegneria chimica e ambientale o nell'industria manifatturiera. La membrana è in caucciù di cloroprene. In Germania tale materiale è noto anche come neoprene.
- Molto adatta ai fluidi abrasivi
- Resistente all'ozono e agli agenti atmosferici
- Montaggio semplice e lineare tramite i perni filettati vulcanizzati dotati di blocco di avvitatura
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione*:
- Materiale membrana: CR
- Misure membrana : 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Vuoto: fino a 70 mbar (valore assoluto)
Video sul prodotto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Views
Online da 16.09.2015