GEMÜ F40

Valvola di riempimento ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola di riempimento a 2/2 vie GEMÜ F40 è progettata per i processi di riempimento in ambiti di utilizzo asettici e igienici. A seconda delle versioni sono possibili portate fino a 18.500 l/h. Il principio di tenuta della valvola si basa sulla tecnologia PD di GEMÜ, che consente di separare ermeticamente l'attuatore dal fluido. Tutte le parti dell'attuatore (ad eccezione degli elementi di tenuta) sono in acciaio inox. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa" e "Normalmente aperta".

  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore grazie alla tecnologia di tenuta PD
  • Lunga durata con oltre 10 milioni di commutazioni
  • Conforme FDA di standard e adatta a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo il Regolamento (CE) N° 1935/2004
  • Manutenzione molto veloce e semplice grazie al bloccaggio rapido e all'innovativo sistema di ricambio cartucce
  • Di serie adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 25
  • Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN
  • Materiali del corpo:1.4435 (316L), materiale pieno | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE
  • Conformità:3A | ATEX | EAC | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP

Accessori adatti

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
53 Views
Online da 20.12.2023

Novità sul prodotto

07.04.2020

Valvole a otturatore con membrana di separazione GEMÜ integrabili in gruppi valvole a più vie in acciaio inox

Novità sul prodotto

11.02.2019

Riempimento flessibile e preciso con la nuova generazione di valvole