GEMÜ F60 servoDrive

Valvola di riempimento ad azionamento motorizzato

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola di riempimento a 2/2 vie ad azionamento motorizzato GEMÜ F60 è progettata per processi di riempimento estremamente precisi e rapidi in ambiti di utilizzo asettici e igienici. GEMÜ F60 consente un azionamento in tempo reale, cambi di carico ultrarapidi e portate elevate fino a 18.500 l/h. Il principio di tenuta della valvola si basa sulla tecnologia PD di GEMÜ, dove l'attuatore è separato ermeticamente dal fluido. Tutte le parti dell'attuatore (ad eccezione degli elementi di tenuta) sono in acciaio inox.

  • Separazione ermetica tra fluido ed attuatore grazie alla tecnologia di tenuta PD
  • Lunga durata con oltre 10 milioni di commutazioni
  • Cambio programma flessibile e veloce grazie alle curve di riempimento liberamente programmabili
  • Possibili cicli di riempimento veloci (meno di 400 ms)
  • Costruita secondo le direttive di Hygienic e con certificazione EHEDG
  • Conforme FDA di standard e adatta a venire a contatto con i prodotti alimentari secondo il Regolamento (CE) N° 1935/2004
  • Manutenzione molto veloce e semplice grazie al bloccaggio rapido e all'innovativo sistema di ricambio cartucce
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
  • Diametri nominali:DN 8 fino a 25
  • Forme del corpo:Corpo a più vie | Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Attacco | Clamp
  • Connessioni standard:ASME | DIN | EN
  • Materiali del corpo:1.4435, materiale prodotto con microfusione
  • Materiali di tenuta:PTFE
  • Tensione di alimentazione:48 V CC
  • Velocità di regolazione:max. 200 mm/s
  • Tipo di protezione:IP 69K
  • Conformità:3A | EAC | EHEDG | FDA | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | USP
  • Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 140 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C

Video sul prodotto

Culivated Meat Teaser

00:56 min
61 Views
Online da 20.12.2023

Novità sul prodotto

25.03.2021

GEMÜ F60 servoDrive per un riempimento rapido e preciso

Novità sul prodotto

07.04.2020

Valvole a otturatore con membrana di separazione GEMÜ integrabili in gruppi valvole a più vie in acciaio inox