La valvola a otturatore con membrana di separazione in plastica a 2/2 vie ad alto grado di purezza GEMÜ C51 iComLine viene azionata manualmente tramite una leva manuale (Quarter Turn). Tutte le parti a contatto con fluido sono in PTFE. Gli elementi esterni dell'attuatore sono in PVDF. Oltre a corpi valvola a 2/2 vie si possono realizzare anche soluzioni di blocchi valvole a più vie per esigenze specifiche del cliente.
- Ingombro ridotto grazie alla struttura compatta
- Eccellente compatibilità per i fluidi aggressivi
- Elevata purezza grazie alla produzione nella camera sterile
- Collettori con struttura salva spazio
- A scelta, versione con viti rivestite in PTFE e molle a compressione
- Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 60 °C
- Temperatura di sterilizzazione*: non sterilizzabile
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 12
- Forme del corpo: Corpo a più vie | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Flare | PrimeLock® | Super 300 Type Pillar®
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola: PFA | PTFE
- Materiali di tenuta: PTFE
- Conformità*: EAC | FDA
![]() |
---|
Panoramica prodotti Gruppi valvole a più vie |
![GEMÜ solutions for battery filling processes GEMÜ solutions for battery filling processes](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)