La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 601 dispone di un volantino in plastica resistente alle alte temperature e viene azionata manualmente. Sono integrati di serie una regolazione di chiusura per aumentare le durate d'uso delle membrane e un indicatore ottico di posizione.
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Direzione di flusso e posizione di montaggio a scelta
- Lunga durata della membrana grazie alla regolazione di chiusura brevettata (brevetto USA 5 377 956)
- Corpo valvola disponibile anche nella versione a più vie (blocco M e versione a T) o come corpo di scarico del fondo del serbatoio
- Struttura compatta per un ingombro ridotto
- Adatto al CIP/SIP
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 15
- Forme del corpo:
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4435/316L, materiale corpo forgiato | 1.4539/904L, materiale forgiato e pieno
- Materiali membrana: EPDM | FKM | PTFE
- Conformità*: 3A | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Video sul prodotto
Setting the closing and opening limit for GEMÜ 601
03:00 min
1263 Views
Online da 23.10.2018
![production plant for liquid production plant for liquid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/4/diebild1_2018.jpg)