La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 610 dispone di un attuatore a pistone in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)".
- Stessi livelli di fissaggio per diversi diametri nominali
- Elevati valori di portata
- Indicatore ottico di posizione integrato e limitatore della corsa di chiusura di serie
- In opzione con segnalazione di posizione elettrica
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 12 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flare | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:BS | DIN | ISO
- Materiali del corpo:PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U, grigio | PVDF
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformità:EAC | EHEDG | FDA | NSF
Accessori adatti
Video sul prodotto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4152 Views
Online da 16.09.2015
![Surface finishing for steel screws Surface finishing for steel screws](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/57/P3160006_2018.jpg)