La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 615 è dotata di un attuatore a pistone in plastica a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Un indicatore ottico di posizione è integrato di serie. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)".
- Adatto al CIP/SIP
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Struttura compatta per un ingombro ridotto
- Ampie opzioni di adattamento per componenti applicati e accessori
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 6 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 20
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | JIS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato | CW617N, ottone
- Materiali membrana:EPDM | PTFE / FKM | PTFE/EPDM
- Conformità:Belgaqua | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Accessori adatti
![Beer manufacturing / fermentation system Beer manufacturing / fermentation system](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/19/DSC_8167_2018.jpg)