La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 638 dispone di unità motore o di comando della ditta AUMA e di un azionamento motorizzato. La valvola è idonea anche per temperature di fluido elevate fino a 150 °C. Il corpo valvola è prodotta in versione a passaggio totale.
- Resistenza meccanica elevata
- Elevati valori di portata grazie al diametro interno massimo
- Direzione del flusso a scelta
- Possibilità di pulizia valvola senza smontaggio dell'attuatore
- Attuatori elettrici e comandi di comprovata validità, in una struttura modulare
- Diametri nominali*: DN 25 fino a 150
- Temperatura del fluido: 0 fino a 100 °C
- Temperatura ambiente: 0 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 7 bar
- Tipi di connessione: Flange
- Materiali corpo valvola: | | EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia
- Conformità: EAC
Video sul prodotto
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2745 Views
Online da 16.09.2015