La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 651 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox e viene azionata in modo pneumatico. La valvola è concepita per l'impiego in ambiti di utilizzo sterili. La valvola dispone di un modulo di automazione completamente integrato e di una conduzione dell'aria di comando interna. Come funzioni di comando sono disponibili "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)". Il modulo di automazione integrato è disponibile come sistema di collegamento valvole o come posizionatore elettropneumatico.
- Minori lavori di pianificazione e cablaggio grazie al modulo di automazione integrato e al convogliamento interno dell'aria di pilotaggio
- Funzione Speed-AP per la messa in funzione rapida
- Adatto al CIP/SIP
- Temperatura del fluido: -10 fino a 100 °C
- Temperatura di sterilizzazione: max. 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 10 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
- Forme del corpo: Configurazione saldata | Corpi a i | corpi a T | Corpo a più vie | Corpo a via diritta | Corpo valvola di fondo
- Tipi di connessione: Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard: ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Materiali corpo valvola: 1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435 (BN2), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | 1.4539 (904L), materiale forgiato
- Materiali membrana: EPDM | PTFE/EPDM
- Conformità*: BSE/TSE | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (CE) N. 2023/2006 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Accessori adatti
Video sul prodotto
How diaphragm valves with metal valve bodies work
00:40 min
5849 Views
Online da 16.09.2015