GEMÜ 655

Valvola a membrana a passaggio totale ad azionamento manuale

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche

La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ 655 dispone di un volantino in metallo e viene azionata manualmente. Il corpo valvola è prodotta in versione a passaggio totale.

  • Resistenza meccanica elevata
  • Elevati valori di portata grazie al diametro interno massimo
  • Trasformazione a posteriori su attuatore pneumatico
  • Temperatura del fluido:0 fino a 100 °C
  • Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 7 bar
  • Diametri nominali:DN 25 fino a 300
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | EN | ISO
  • Materiali del corpo:EN-GJL-250, materiale in ghisa grigia | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale | EN-GJS-500-7, materiale in ghisa sferoidale
  • Rivestimento del corpo:Butile | Gomma morbida | Gomma rigida
  • Materiali membrana:CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformità:CRN | EAC

Video sul prodotto

Diaphragm change GEMÜ 655

04:05 min
831 Views
Online da 27.07.2020