La valvola a membrana a 2/2 vie ad alto grado di purezza GEMÜ C67 HPW CleanStar viene azionata manualmente. Tutte le parti a contatto con fluido sono in PFA o PTFE.
- Elevata purezza grazie alla produzione nella camera sterile
- Versione High Flow
- Elevati valori di portata
- Spazi morti ridotti al minimo
- Direzione del flusso a scelta
- Disponibile anche come valvola a T
- In opzione la valvola è disponibile con ghiera ECTFE. In tal modo si ottengono: tempi di lavaggio impianto ridotti, portate notevolmente migliori (High Flow), "MTBF" elevato e costi ridotti
- Temperatura del fluido: -10 fino a 150 °C
- Temperatura ambiente*: 0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 6 bar
- Diametri nominali*: DN 4 fino a 25
- Forme del corpo: corpi a T | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flare | Flare SpaceSaver | PrimeLock® | PrimeLock® SpaceSaver | Super 300 Type Pillar® SpaceSaver
- Connessioni standard: DIN
- Materiali corpo valvola: PFA | PP-H, grigio | PP-H, naturale | PVDF
- Rivestimento del corpo:
- Materiali membrana: PTFE/EPDM
- Conformità*: EAC | FDA | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Video sul prodotto
Diaphragm replacement on GEMÜ C67
04:38 min
615 Views
Online da 24.10.2018
![GEMÜ solutions for battery filling processes GEMÜ solutions for battery filling processes](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/145/Application_Flyer_Battery_Filling.jpg)