La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ R647 è una valvola a via dritta e ad azionamento pneumatico. La valvola non dispone di molle di chiusura e si chiude esclusivamente tramite alimentazione di aria compressa. Sulla sede della valvola è presente una guarnizione a membrana. La valvola è sostanzialmente costituita da tre componenti, il corpo valvola, la membrana di tenuta e il coperchio con raccordo per fluido di comando. Il fluido di comando alimenta la membrana di tenuta e la preme contro la staffa di blocco presente nel corpo valvola. Il corpo valvola High-Flow consente misure compatte con elevati valori di portata.
- Struttura compatta e leggera con elevate prestazioni
- Facile sostituzione della membrana
- Perfette, ad es., per tintorie, industria della carta e i sistemi automatici di alimentazione
- La valvola può essere utilizzata ovunque sia possibile rinunciare ad una molla di chiusura e vi sia a disposizione uno spazio limitato
- Ottimo comportamento fluidodinamico grazie al corpo valvola con erogazione ottimizzata
- Temperatura del fluido:-4 fino a 176 °F
- Temperatura ambiente:14 fino a 122 °F
- Pressione di esercizio :0 fino a 90 psi
- Diametri nominali:1/2'' (DN 15) fino a 2'' (DN 50)
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PVC-U | Rivestimento interno / esterno PP | Rivestimento interno PVDF
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR
- Conformità:EAC | NSF
Video sul prodotto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4182 Views
Online da 16.09.2015