La valvola a membrana GEMÜ R649 viene azionata da un attuatore ad albero cavo a motore elettrico. Quest'ultimo si basa su una tecnologia senza spazzole e sensori e garantisce così prestazioni elevate e una lunga durata. Oltre che alle applicazioni di apertura/chiusura, la valvola è particolarmente adatta ad applicazioni di regolazione variabili e complesse. Per la parametrizzazione e la diagnosi, l'attuatore valvola dispone di un server web integrato.
- Separazione ermetica tra fluido ed attuatore
- Montaggio possibile con drenaggio ottimizzato
- Funzione Aperto/Chiuso, posizionatore e controllore di processo
- Potenza e velocità regolabili
- Ampie funzioni di diagnostica
- Azionabile tramite l'interfaccia eSy-Web o Modbus TCP
- Diverse funzioni di componenti applicati e accessori già integrate (per esempio, teleindicatori di posizione, limitatori di corsa, ecc.)
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 12 fino a 65
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Filettatura | Flange | Flare | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PP-H, naturale | PVC-U | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65
- Conformità:EAC | FDA | NSF
Video sul prodotto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
562 Views
Online da 14.12.2021