La valvola a membrana a 2/2 vie GEMÜ R690 dispone di un attuatore a membrana a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. Sono disponibili le funzioni di comando "Normalmente chiusa (NC)", "Normalmente aperta (NO)" e "a doppio effetto (DA)". Il corpo valvola High-Flow consente misure compatte con elevati valori di portata.
- Stessi livelli di fissaggio per diversi diametri nominali
- Design compatto dell'impianto grazie al corpo valvola High Flow ottimizzato a livello di portata
- Consumo ridotto aria di comando
- Disponibili pacchetti molle modificati per applicazioni con pressione di comando ridotta
- Temperatura del fluido:-10 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 10 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 100
- Forme del corpo:Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Attacco a bocchettone con inserto | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Materiali del corpo:ABS | PP, con rinforzo | PVC-U, grigio | PVDF | Rivestimento interno PP-H, grigio / rivestimento esterno PP, rinforzato | Rivestimento interno PVDF / rivestimento esterno PP, rinforzato
- Materiali membrana:EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Conformità:EAC | FDA | NSF
Accessori adatti
Video sul prodotto
How diaphragm valves with plastic valve bodies work
00:44 min
4182 Views
Online da 16.09.2015
![Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants Gravel filtration plant and ion exchangers for treatment of waste water from electroplating plants](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/62/IMGP8037_2018.jpg)