Ambiti di utilizzo e settori
Le valvole di ritegno vengono impiegate praticamente in tutti i tipi di impianto ed in numerosi processi ed applicazioni di tutte le industrie. GEMÜ offre in questo caso sia valvole di ritegno sia valvole di non ritorno.
- Temperatura del fluido: 5 fino a 80 °C
- Temperatura ambiente*: 5 fino a 50 °C
- Pressione di esercizio*: 0 fino a 16 bar
- Diametri nominali*: DN 10 fino a 100
- Forme del corpo: Corpo a via diritta
- Tipi di connessione: Attacco | Filettatura | Flange | Manicotto da incollaggio
- Connessioni standard: ANSI | DIN | EN
- Materiali corpo valvola: PP-H, naturale | PVC-U
- Materiali tenuta sulla sede: EPDM | FKM
- Conformità: ATEX
- Temperatura del fluido:-196 fino a 400 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
- Diametri nominali:DN 15 fino a 300
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN
- Materiali corpo valvola:1.0619, acciaio fuso zincato | 1.4408, materiale prodotto con microfusione
- Materiali di tenuta:EPDM | FKM | NBR | PTFE
- Materiali otturatore/premi molla:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex
- Materiali della molla:1.4571, acciaio per molle | 2.4610
- Conformità:ATEX | DVGW acqua potabile | EAC | FDA | KTW
- Temperatura del fluido:-200 fino a 300 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 16 bar
- Diametri nominali:DN 50 fino a 600
- Tipi di connessione:Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | EN
- Materiali corpo valvola:1.0619, acciaio fuso zincato | 1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-15
- Materiali di tenuta:EPDM | FKM | NBR
- Materiali della molla:1.4571, acciaio per molle
- Conformità:EAC | WRAS
- Materiale alette:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4469, acciaio fuso duplex | EN-GJS-400-15, materiale in ghisa sferoidale