GEMÜ 530

Valvola a globo a flusso avviato ad azionamento pneumatico

  • Descrizione
  • Caratteristiche
  • Specifiche tecniche
  • Accessori

La valvola a piattello a flusso avviato a 2/2 vie GEMÜ 530 è dotata di un attuatore a pistone in acciaio inox robusto, a manutenzione ridotta e viene azionata in modo pneumatico. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità.

  • Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
  • Attuatore in acciaio inox resistente alle condizioni ambientali aggressive
  • In opzione con valvola di sfiato rapida per impedire la penetrazione di fluidi ambientali
  • Rapida sostituzione dell'attuatore e posizionamento libero dell'attuatore grazie al fissaggio con ghiera
  • Adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
  • Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
  • Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
  • Pressione di esercizio:0 fino a 40 bar
  • Diametri nominali:DN 15 fino a 100
  • Forme del corpo:Corpo a via diritta
  • Tipi di connessione:Flange
  • Connessioni standard:ANSI | ASME | EN | ISO | JIS
  • Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | EN-GJS-400-18-LT, materiale in ghisa sferoidale
  • Materiali tenuta sulla sede:PTFE | PTFE, con rinforzo
  • Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)

Accessori adatti

Video sul prodotto

How globe valves work

00:37 min
2838 Views
Online da 16.09.2015