La valvola a globo a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 549 eSyDrive è dotata di un attuatore ad albero cavo e viene azionata in modo elettrico. L'attuatore ad albero cavo eSyDrive può essere utilizzato per la funzione APERTO/CHIUSO e come attuatore con posizionatore o controllore di processo integrato. La tenuta dello stelo della valvola è garantita da una guarnizione premistoppa autoregistrante; in modo che anche dopo un tempo di utilizzo prolungato le guarnizioni continuino ad essere affidabili riducendone la manutenzione. L'anello raschiatore posto prima della guarnizione premistoppa protegge inoltre la guarnizione dai danni causati da eventuali impurità. Un indicatore ottico ed elettrico di posizione è integrato di serie
- Adatto al CIP/SIP
- È possibile realizzare caratteristiche di regolazione lineari ed equipercentuali
- Funzione Aperto/Chiuso, posizionatore e controllore di processo
- Potenza e velocità regolabili
- Velocità di azionamento max. 6 mm/s
- Ampie funzioni di diagnostica
- Azionabile tramite l'interfaccia eSy-Web o Modbus TCP
- Programmazione delle posizioni di fine corsa in loco o tramite comando remoto
- Diverse funzioni integrate (per esempio, segnalazione, limitatore di corsa, ecc.)
- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:-10 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 10 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione
- Materiali tenuta sulla sede:1.4404 | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Tensione di alimentazione:24 V DC
- Velocità di regolazione:max. 6 mm/s
- Tipo di protezione:IP 65, IP 61
- Conformità:EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria)
Video sul prodotto
Motorized valves | 1. Functions GEMÜ eSyDrive
03:15 min
606 Views
Online da 14.12.2021