La valvola a sede inclinata a 2/2 vie GEMÜ 554 è dotata di un attuatore a pistone in plastica e viene azionata in modo pneumatico. La tenuta dello stelo della valvola avviene in funzione della misura e della versione attraverso una guarnizione premistoppa autoregistrante o una cartuccia di tenuta compatta. Inoltre un anello raschiatore o profilo raschiatore della cartuccia a tenuta protegge lo stelo della valvola da contaminazioni e danni. In tal modo anche dopo un tempo di utilizzo prolungato, è garantita una tenuta stelo a manutenzione ridotta e affidabile.
- Disponibile come valvola d'intercettazione o regolazione
- Basso peso dell'attuatore grazie al corpo in plastica
- Rapida sostituzione dell'attuatore e posizionamento libero dell'attuatore grazie al fissaggio con ghiera
- Sostituzione dell'attuatore standard con 550 o 514 possibile su richiesta
- Di serie adatta per vuoto fino a 20 mbar (a)
- Struttura particolarmente compatta nella dimensione attuatore 0
- Temperatura del fluido:-10 fino a 180 °C
- Temperatura ambiente:0 fino a 60 °C
- Pressione di esercizio:0 fino a 25 bar
- Diametri nominali:DN 6 fino a 80
- Forme del corpo:Corpo a squadra | Corpo a via diritta
- Tipi di connessione:Attacco | Clamp | Filettatura | Flange
- Connessioni standard:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Materiali del corpo:1.4408, materiale prodotto con microfusione | 1.4435 (316L), materiale forgiato | 1.4435, materiale prodotto con microfusione | CC499K, bronzo per getti
- Materiali tenuta sulla sede:NBR | PFA | PTFE | PTFE, con rinforzo
- Conformità:ATEX | CRN | EAC | FDA | Ossigeno | Regolamento (CE) N. 1935/2004 | Regolamento (UE) N. 10/2011 | Sicurezza funzionale | TA-Luft (Istruzioni tecniche per il controllo della qualità dell'aria) | USP
Accessori adatti
![Freeze-drying installations Freeze-drying installations](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/18/Gefriertrockner_02_2018.jpg)